Teilenummer
|
---|
3210596 |
3210897 |
3210978 |
3210981 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | - | 1 | - | - | 68 | Nein | |||
5.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 3 | 50 | - | - | 71.5 | Ja | |||
3.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 500 | 24 | 68 | Ja | |||
3.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 50 | 500 | 24 | 68 | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | AWG | 26 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-PG-Terminal |
Dämmaterial | PA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften