Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209620 |
3209621 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Grün-Gelb | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 55 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
4.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 0.14 - 2.50 | 54.5 | - | - | - | - | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 78 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-PG-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften