Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3211841
Farbe | Grün-Gelb | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Stifte pro Reihe | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 96 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Push-Lock Federklemme | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-PG-Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Doppelstockklemme PTTBS 4, die Teilenummer ist 3211841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211841.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften