Schutzleiter-Doppelstockklemme STTB 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3040067
3040915
3061499
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial

8.11 €

50 7 Arbeitstage 428 - 1435002271.58-10PA

9.13 €

50 7 Arbeitstage 228 - 12-5002271.58-10-

7.37 €

50 7 Arbeitstage 428 - 12---98.810(max.)PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support