Dreistock-Schutzleiterklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210499
3210509
3210525
3210538
3210541
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Nennstrom (Details)
(A)
Steckverbindertyp (Kategorie)

3.30 €

100 7 Arbeitstage Grau26 - 1226Multiport-Terminal

3.30 €

100 7 Arbeitstage Blau26 - 1226Multiport-Terminal

6.85 €

50 7 Arbeitstage Grün-Gelb26 - 14-Dreifachport PG-Terminal

5.03 €

50 7 Arbeitstage Grau26 - 1226Dreifachport PG-Terminal

5.03 €

50 7 Arbeitstage Grün-Gelb26 - 1426Dreifachport PG-Terminal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 58
Produktgröße (Länge)(mm) 102 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Technischer Support