Schnellanschlussklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205019

Teilenummer
3205019
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.38 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 22 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 17.5
Nennstrom (Details)(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3
Produktgröße (Länge)(mm) 58.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Schnellanschluss Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellanschlussklemme, die Teilenummer ist 3205019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205019.

Technischer Support