Bezugspotenzialklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2798789

Teilenummer
2798789
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.97 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Bezugspotentialanschluss Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bezugspotenzialklemme, die Teilenummer ist 2798789.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2798789.

Technischer Support