Initiatoren- / Aktorenklemme DIK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2715762
2715856
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.59 €

50 7 Arbeitstage

10.59 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 24
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 54.5
Produktgröße (Länge)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support