Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2715092 |
2715571 |
2715584 |
2715814 |
2716101 |
2716279 |
2716376 |
2716512 |
2774237 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.65 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 24 | ||
12.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Schwarz | 24 | |||
11.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Blau | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 24 | |||
7.52 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Blau | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 24 | |||
7.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 24 | |||
8.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 15 |
Loading...
AWG | 24 - 12 | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 250 | Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 72.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften