Schutzleiterklemme ST 2,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3040041
3042162
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Produktgröße (Länge)
(mm)

6.01 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1281

5.80 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1489.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support