Schutzleiterklemme ST 4-QUATTRO / 2P-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3042858

Teilenummer
3042858
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.54 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Länge)(mm) 97.3 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme ST 4-QUATTRO / 2P-PE, die Teilenummer ist 3042858.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3042858.

Technischer Support