Schutzleiterklemme STS 6-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3038147

Teilenummer
3038147
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.31 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 50 Produktgröße (Länge)(mm) 58 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme STS 6-PE, die Teilenummer ist 3038147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038147.

Technischer Support