Schutzleiterklemme UK 16 N-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3006179

Teilenummer
3006179
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.36 €

10 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 12 - 4
Klemmbreite(mm) 24.4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 2.5 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 4 - 16
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 690
Nennstrom(A) 101 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 54
Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 24.4 Abisolierlänge(mm) 11(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UK 16 N-PE / N, die Teilenummer ist 3006179.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006179.

Technischer Support