Schutzleiterklemme UK 35-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3008054

Teilenummer
3008054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.65 €

10 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Blau AWG 18 - 2
Klemmbreite(mm) 30.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 62
Produktgröße (Länge)(mm) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 30.1 Abisolierlänge(mm) 16(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UK 35-PE / N, die Teilenummer ist 3008054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3008054.

Technischer Support