Schutzleiterklemme UKH 50-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3009163

Teilenummer
3009163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.29 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 6 - 1
Klemmbreite(mm) 40 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 16 - 50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 25 - 50
Inhalt(pc(s)) 5 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 150
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 83.5 Produktgröße (Länge)(mm) 70.5
Produktgröße (Breite)(mm) 40 Abisolierlänge(mm) 24(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UKH 50-PE / N, die Teilenummer ist 3009163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3009163.

Technischer Support