Schutzleiterklemme UKH 95-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3009176

Teilenummer
3009176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.49 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 4 - 3
Klemmbreite(mm) 50 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 25 - 95 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 35 - 95
Inhalt(pc(s)) 5 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 232
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 99 Produktgröße (Länge)(mm) 83
Produktgröße (Breite)(mm) 50 Abisolierlänge(mm) 33(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UKH 95-PE / N, die Teilenummer ist 3009176.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3009176.

Technischer Support