Schutzleiterklemme UKK 5-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2774211

Teilenummer
2774211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.51 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 500 Nennspannung (Details)(V) 500 V (bei 4 mm²)
Nennstrom(A) 32 Nennstrom (Details)(A) 32 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 62 Produktgröße (Länge)(mm) 56 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UKK 5-PE, die Teilenummer ist 2774211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2774211.

Technischer Support