Schutzleiterklemme UKKB 5-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3007123

Teilenummer
3007123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.35 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 62
Produktgröße (Länge)(mm) 67 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UKKB 5-PE, die Teilenummer ist 3007123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3007123.

Technischer Support