Schutzleiterklemme USLKG【1-50 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme USLKG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0441012
0441025
0441083
0441106
0442011
0442082
0443010
0443023
0443036
0443078
0444019
0444035
0444048
0446017
0448015
0449014
3048195
3074143
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial
-

12.89 €

50 7 Arbeitstage 24 - 126.20.2 - 40.2 - 4-50-4742.56.29(max.)V0PA
-

11.49 €

50 7 Arbeitstage 24 - 126.20.2 - 40.2 - 2.5350-4242.56.27(max.)V2PA
-

8.11 €

50 7 Arbeitstage 24 - 125.20.2 - 40.2 - 2.5350-4742.55.28(max.)V0PA
-

8.11 €

50 33 Arbeitstage 24 - 125.20.2 - 40.2 - 2.5350-4742.55.28(max.)V0PA
-

698.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 20 - 88.20.5 - 100.5 - 6350-4742.58.210(max.)V0PA
-

323.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 20 - 810.20.5 - 160.5 - 10350-4742.510.210(max.)V0PA
-

15.11 €

50 32 Arbeitstage 20 - 610.20.5 - 160.5 - 10350-5442.510.211(max.)V0PA
-

9.44 €

50 7 Arbeitstage 12 - 412.22.5 - 254 - 16350-52.642.512.211(max.)V0PA
-

501.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 12 - 612.22.5 - 254 - 16350-5442.512.211(max.)V0PA
-

39.04 €

10 7 Arbeitstage 6 - 12016 - 5025 - 50-1015083.570.52024(max.)V0PA
-

16.95 €

25 7 Arbeitstage 18 - 115.20.75 - 500.75 - 35325-625015.215(max.)V0PA
-

19.76 €

25 22 Arbeitstage 18 - 115.20.75 - 500.75 - 35-25-625015.215(max.)V0PA
-

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 24 - 108.20.2 - 100.2 - 6350-4742.58.210(max.)V0PA
-

12.91 €

50 7 Arbeitstage 24 - 126.20.2 - 40.2 - 4-50-54.542.56.29(max.)V0PA
-

796.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 20 - 610.20.5 - 160.5 - 10-50-5442.510.211(max.)V2PA
-

442.72 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 18 - 115.20.75 - 500.75 - 35325-625015.215(max.)V0PA

51.28 €

10 7 Arbeitstage 4 - 32525 - 9525 - 95-1023290.3832530(max.)V2-
-

14.98 €

50 7 Arbeitstage 8 - 21610 - 3510 - 35-501256253.41616(max.)V0PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Anzahl der Zeilen 1
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Technischer Support