Schutzleiterklemme UT 16-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044212

Teilenummer
3044212
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.16 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 16 - 4
Klemmbreite(mm) 12.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 1.5 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 - 25
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 76
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 54.4 Produktgröße (Länge)(mm) 55.5
Produktgröße (Breite)(mm) 12.2 Abisolierlänge(mm) 14(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UT 16-PE, die Teilenummer ist 3044212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044212.

Technischer Support