Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3045033
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 26 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 49.1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UT 2,5 / 1P-PE, die Teilenummer ist 3045033.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3045033.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften