Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3060319

Teilenummer
3060319
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.13 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 82.4 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO, die Teilenummer ist 3060319.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3060319.

Technischer Support