Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3049107 |
3049204 |
3049301 |
3049408 |
3049505 |
3049547 |
3049550 |
3049563 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.79 € | 25 | 7 Arbeitstage | 1 | 27 - 6 | 13 | 0.1 - 16 | 0.1 - 16 | 25 | 76 | 55.5 | 13 | |||
12.36 € | 25 | 7 Arbeitstage | 1 | 14 - 2 | 16 | 2.50 - 35 | 2.5 - 35 | 25 | 125 | 55 | 16 | |||
13.43 € | 25 | 7 Arbeitstage | 1 | 14 - 1 | 21 | 2.5 - 50 | 2.5 - 50 | 25 | 150 | 63.5 | 21 | |||
14.82 € | 20 | 7 Arbeitstage | 1 | 10 (min.) | 32 | 6 - 120 | 6 - 120 | 10 | 269 | 73.5 | 32 | |||
17.59 € | 20 | 7 Arbeitstage | 1 | 10 (min.) | 32 | 6 - 120 | 6 - 120 | 10 | 269 | 73.5 | 32 | |||
13.50 € | 25 | 7 Arbeitstage | 2 | 14 - 2 | 16 | 2.50 - 35 | 2.5 - 35 | 25 | 125 | 55.5 | 16 | |||
14.61 € | 25 | 7 Arbeitstage | 2 | 14 - 1 | 21 | 2.5 - 50 | 2.5 - 50 | 25 | 150 | 63.5 | 21 | |||
18.29 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2 | 10 (min.) | 32 | 6 - 120 | 6 - 120 | 10 | 269 | 73.5 | 32 |
Loading...
Farbe | Grau | Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsstecker | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften