Teilenummer
|
---|
3009053 |
3009105 |
3010136 |
3213140 |
3244601 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 130.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Grau | 6 - 2 | 20 | 16 - 70 | 25 - 50 | 10 | 150 | 83.5 | 70.5 | 20 | 24(max.) | Hochleistungsanschluss | ||
- | 130.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Blau | 6 - 2 | 20 | 16 - 70 | 25 - 50 | 10 | 150 | 75.8 | 70.5 | 20 | 24(max.) | Durchgangsklemme | ||
- | 74.07 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Blau | 4 - 3 | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 3 | 232 | 90 | 83 | 25 | 33(max.) | Durchgangsklemme | |
25.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 4 - 3 | 20.3 | 16 - 95 | 25 - 70 | 10 | 192 | 78.3 | 70.5 | 20.3 | 24(max.) | Hochleistungsanschluss | ||||
25.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | 4 - 3 | 20.3 | 16 - 95 | 25 - 70 | 10 | 192 | 78.3 | 70.5 | 20.3 | 24(max.) | Hochleistungsanschluss |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Nennspannung(V) | 1000 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften