Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3212064 |
3212065 |
3212068 |
3212069 |
3212070 |
3212071 |
3212076 |
3212078 |
3212079 |
3212081 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 40 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 10 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Federkraftklemme | |||
5.37 € | 40 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 10 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Federkraftklemme | |||
16.92 € | 12 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 12 - 2 | 48 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 3 | 69.8 | 91.6 | 48 | 25(max.) | Federkraftklemme | |||
22.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | Blau | - | 64 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 2 | 69.8 | - | - | - | Zugfeder | |||
22.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | Schwarz-Gelb | - | 64 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 2 | 69.8 | - | - | - | Zugfeder | |||
28.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 10 | Schwarz-Gelb | 12 - 2 | 80 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 2 | 69.8 | 91.6 | 80 | 25(max.) | Federkraftklemme | |||
28.20 € | 8 | 81 Arbeitstage | 10 | Schwarz-Gelb | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 2 | 68.3 | - | - | - | Zugfeder | |||
5.37 € | 40 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 10 | 68.3 | - | - | - | Zugfeder | |||
5.37 € | 40 | 81 Arbeitstage | 2 | Blau | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 10 | 68.3 | - | - | - | Zugfeder | |||
5.37 € | 40 | 7 Arbeitstage | 2 | Schwarz-Gelb | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 10 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Federkraftklemme |
Loading...
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 125 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften