Hochstromklemme UKH 240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3247048

Teilenummer
3247048
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.36 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 36
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 70 - 240 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 70 - 240 Inhalt(pc(s)) 10
Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 415 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 124 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Hochstromklemme UKH 240, die Teilenummer ist 3247048.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3247048.

Technischer Support