Hochstromklemme UKH 50【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Hochstromklemme UKH 50

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3009066
3009118
3247400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte
-

163.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -Blau-16 - 5025 - 50101000283.570.5---
-

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Grau6 - 216 - 7025 - 7011000-7670.52024(max.)Nein

14.11 €

20 7 Arbeitstage 2Grau-16 (max.)25 - 70101500-76---Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 20 Nennstrom(A) 150 Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss

Technischer Support