Hersteller-Teilenummer: 3211929
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 2.34 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3211929
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 3 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 74.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Initiatoren- / Aktorenklemme PT 6-TWIN, die Teilenummer ist 3211929.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211929.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften