Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennstrom(A) | 13.5 | Stifte pro Reihe | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 41.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 74.4 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Push-Lock Federklemme |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Zeilen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften