Initiatoren- / Aktorenklemme PTIO 1,5 / S / 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244452
3244465
3244466
3244517
3244559
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

3.26 €

100 85 Arbeitstage Grau3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

4.62 €

50 88 Arbeitstage Grau3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

8.02 €

50 88 Arbeitstage Grau1.560 (max.)-1.50.14--0.140.14

6.39 €

50 22 Arbeitstage Grau3.50.14 - 1.500.14 - 1.5025013.54241.590.8

2.85 €

100 7 Arbeitstage Orange70.20 - 40.20 - 2.50250202141.574.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 50 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme
Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme

Technischer Support