Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3244520
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennstrom(A) | 13.5 | Anzahl der Zeilen | 4 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 41.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 90.8 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Push-Lock Federklemme | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Initiatoren- / Aktorenklemme PTIO 1.5 / S / 4, die Teilenummer ist 3244520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244520.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften