Initiatoren- / Aktorenklemme PTIO-IN 2,5 / 3 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244560
3244561
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

4.96 €

40 7 Arbeitstage 14-0.25 - 1.50-130---1

6.23 €

30 7 Arbeitstage 70.20 - 40.20 - 2.502413.53241.574.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Inhalt(pc(s)) 10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme

Technischer Support