Installationsschutzleiterklemme UISLKG

Installationsschutzleiterklemme UISLKG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0443052
0443065
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12 - 3122.5 - 254 - 16764742.51211(max.)

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18 - 2150.75 - 350.75 - 3512551551516(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Inhalt(pc(s)) 1
Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support