Installationsschutzleiterklemme UTI 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3073830

Teilenummer
3073830
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.24 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 10 - 4
Klemmbreite(mm) 12.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 6 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 6 - 16
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 76 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 49.9 Produktgröße (Länge)(mm) 51 Produktgröße (Breite)(mm) 12.2
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschutzleiterklemme UTI 16, die Teilenummer ist 3073830.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3073830.

Technischer Support