Installationsschutzleiterklemme UTI 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3074091

Teilenummer
3074091
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.79 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 18 - 2
Klemmbreite(mm) 15 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 51 Produktgröße (Länge)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 15
Abisolierlänge(mm) 16(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschutzleiterklemme UTI 35, die Teilenummer ist 3074091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3074091.

Technischer Support