Installationsetagenklemme PTI 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213943
3213944
3213946
3213947
3213949
3213950
3213951
3213953
3213954
3213955
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte

2.45 €

100 21 Arbeitstage --5.20.14 - 40.14 - 45020-50.5101--Push-Lock FederklemmeIndustrieklemme--

1.87 €

100 79 Arbeitstage --12.5-0.14 - 1.50500.14-4831--Push-Lock FederklemmeIndustrieklemme--

2.87 €

100 70 Arbeitstage 526 - 125.20.14 - 40.14 - 4124348.61015.28-10SchnellverbinderPG-Terminal-Nein

2.29 €

100 78 Arbeitstage 326 - 125.20.14 - 40.14 - 4124350.51015.28-10SchnellverbinderIndustrieklemme-Nein

2.45 €

100 70 Arbeitstage 526 - 125.20.14 - 40.14 - 4124348.61015.28-10SchnellverbinderPG-Terminal-Nein

2.45 €

100 70 Arbeitstage 526 - 125.20.14 - 40.14 - 4124348.61015.28-10SchnellverbinderPG-Terminal-Nein

0.91 €

200 16 Arbeitstage 226 - 125.20.14 - 40.14 - 4124350.51015.28-10SchnellverbinderIndustrieklemme-Nein

1.87 €

100 70 Arbeitstage 426 - 125.20.14 - 40.14 - 4124348.61015.28-10SchnellverbinderIndustrieklemme-Nein

1.87 €

100 70 Arbeitstage 426 - 125.20.14 - 40.14 - 4124350.51015.28-10SchnellverbinderIndustrieklemme-Nein

4.08 €

50 70 Arbeitstage 526 - 125.20.14 - 40.14 - 4124350.51015.28-10SchnellverbinderPG-TerminalPANein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Nennspannung(V) 400 Entflammbarkeitsklasse V0

Technischer Support