Installationsetagenklemme ST 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3038338

Teilenummer
3038338
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.39 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 7 Farbe Grau AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 83.5
Produktgröße (Länge)(mm) 101 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Motorklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsetagenklemme ST 4, die Teilenummer ist 3038338.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038338.

Technischer Support