Installationsetagenklemme UTI 2.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3076031
3076034
3076035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)

2.42 €

100 7 Arbeitstage 4

1.23 €

150 7 Arbeitstage 2

2.42 €

100 7 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 1
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 3
Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Produktgröße (Länge)(mm) 93.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieklemme Dämmaterial PA Isolationsklasse I
Industrieprodukte Nein

Technischer Support