Installationsetagenklemme UTI 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3076042
3076045
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

100 7 Arbeitstage

3.28 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Produktgröße (Länge)(mm) 95 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieklemme

Technischer Support