Installationsschutzleiterklemme PTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210539
3210545
3210547
3210549
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Länge)
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

3.82 €

50 7 Arbeitstage 53-SteckanschlussJa

3.82 €

50 30 Arbeitstage --118Push-Lock Federklemme-

4.65 €

50 7 Arbeitstage --118Push-Lock Federklemme-

4.20 €

50 29 Arbeitstage --118Push-Lock Federklemme-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Produktgröße (Höhe)(mm) 42.3 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support