Installationsschutzleiterklemme PTI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213937
3213941
3213962
3213964
3213966
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Dämmaterial Industrieprodukte

2.45 €

100 79 Arbeitstage -Grau-5.20.14 - 40.14 - 450400--50.5101--Push-Lock Federklemme--

2.87 €

100 70 Arbeitstage -Grau-5.20.14 - 40.14 - 45040020-50.5101--Push-Lock Federklemme--

2.36 €

100 7 Arbeitstage 2Grün-Gelb26 - 125.20.14 - 40.14 - 41--142.559.55.28-10SchnellverbinderPANein

2.62 €

100 7 Arbeitstage 2Grün-Gelb24 - 106.20.2 - 60.2 - 61--142.565.96.210-12SchnellverbinderPANein

3.48 €

100 7 Arbeitstage 2Grün-Gelb20 - 88.20.5 - 100.5 - 61--148.5668.212(max.)SchnellverbinderPANein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support