Installationsschutzleiterklemme UTI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3076028
3076029
3076030
3076032
3076039
3076040
3076041
3076043
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial Isolationsklasse Industrieprodukte

3.71 €

50 7 Arbeitstage 524 - 125.20.2 - 40.2 - 4124393.55.29(max.)PAINein

3.17 €

100 7 Arbeitstage 524 - 125.20.2 - 40.2 - 4124393.55.29(max.)PAINein

3.17 €

100 39 Arbeitstage 524 - 125.20.2 - 40.2 - 4124393.55.29(max.)PAINein

5.28 €

50 39 Arbeitstage 524 - 125.20.2 - 40.2 - 4121393.55.29(max.)PAINein

5.45 €

50 68 Arbeitstage --8.20.20 - 100.20 - 1050--95-----

4.78 €

50 21 Arbeitstage --8.20.20 - 100.20 - 1050--95-----

4.78 €

50 47 Arbeitstage --8.20.20 - 100.20 - 1050--95-----

5.45 €

50 7 Arbeitstage --8.20.20 - 100.20 - 1050--95-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Nennspannung(V) 400 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support