Installationsklemme UTI 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3073827
3075728
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.65 €

100 7 Arbeitstage Grau

2.65 €

100 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 10 - 4 Klemmbreite(mm) 12.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 6 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 6 - 16 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 76 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 49.9 Produktgröße (Länge)(mm) 51 Produktgröße (Breite)(mm) 12.2
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support