Installationsklemme UTI 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3074088
3075731
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

5.71 €

50 7 Arbeitstage Grau

5.71 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 18 - 2 Klemmbreite(mm) 15.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 51 Produktgröße (Länge)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 15.2
Abisolierlänge(mm) 16(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support