Installationsklemme UIK 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3006182

Teilenummer
3006182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 18 - 2
Klemmbreite(mm) 15.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennspannung (Details)(V) 800 V (bei 35 mm²)
Nennstrom(A) 125 Nennstrom (Details)(A) 125 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 51 Produktgröße (Länge)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 15.2
Abisolierlänge(mm) 16(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsklemme UIK 35, die Teilenummer ist 3006182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006182.

Technischer Support