Installationsklemme PTI 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1030131

Teilenummer
1030131
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.53 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau AWG 20 - 4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16 Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 76 Anzahl der Zeilen 1 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsklemme PTI 16, die Teilenummer ist 1030131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1030131.

Technischer Support