Installationsklemme PTI 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213970
3213971
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Dämmaterial

0.89 €

250 7 Arbeitstage Grau24 - 10PA

0.89 €

250 7 Arbeitstage Blau24 - 12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6 Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 42.5
Produktgröße (Länge)(mm) 66 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10-12
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Terminal
Industrieprodukte Nein

Technischer Support