Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 20 - 10 | Klemmbreite(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 48.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 66 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 |
Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Terminal | Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften