Übergabemodul DFLK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2280271
2280284
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Temperaturbereich
(°C)

98.80 €

5 7 Arbeitstage 40-70

118.90 €

5 40 Arbeitstage 50-20 - +50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 5
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen
Serie (Steckverbinder) Varioface-DFLK Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul
Industrieprodukte Ja

Technischer Support