Hersteller-Teilenummer: 2280336
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 130.10 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2280336
Anzahl der Pins(Pol) | 37 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 5 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Temperaturbereich(°C) | -20 - +50 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Stecker (Steuerung) | D-SUB Stiftleiste | Serie (Steckverbinder) | Varioface-DFLK-D |
Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul DFLK-D37 SUB, Stiftleiste, die Teilenummer ist 2280336.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2280336.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften